??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU205 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU205
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OPU205: Gabellichtschranke; 144 x 12 x 90 mm; PNP; Gabelweite W 120 mm; Hell-/Du
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 144 x 12 x 90 mm; PNP; Gabelweite W 120 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
Bestellnummer
OPU205
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD