카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OPU204
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_030
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_030/opu204.prj},{NB=OPU204},{BN=OPU204},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4c/b8/pc_opu204xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4c/b8/pc_opu204xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OPU204: Gabellichtschranke; 100 x 10 x 80 mm; PNP; Gabelweite W 80 mm; Hell-/Dun},{DESCLONG=Gabellichtschranke; 100 x 10 x 80 mm; PNP; Gabelweite W 80 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OPU-FCKG/IO-LINK/AS},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OPU204}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU204 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU204
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OPU204: Gabellichtschranke; 100 x 10 x 80 mm; PNP; Gabelweite W 80 mm; Hell-/Dun
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 100 x 10 x 80 mm; PNP; Gabelweite W 80 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
Bestellnummer
OPU204
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성