??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OPU201 - Gabellichtschranken
Bill of material
OPU201
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OPU201: Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; PNP; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunk
Langbeschreibung
Gabellichtschranke; 40 x 10 x 50 mm; PNP; Gabelweite W 20 mm; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); Steckverbindung
Bestellnummer
OPU201
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD