??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
optique
Nomenclature
FY98C186
IDNR
FY98C186
Kurzbeschreibung
Capteur de niveau, optique, 10x37x23mm, 11-26V DC, PNP NC, câble 3 pôles 2m PVC+PFA, IP67
Langbeschreibung
Il existe des capteurs de niveau et des capteurs de niveau qui fonctionnent selon différents principes de mesure. Le choix du capteur dépend du fluide à détecter et des conditions ambiantes. Le flux de matière dans un pot vibrant peut être parfaitement détecté par des capteurs de niveau inductifs dont le pendule est déplacé par la matière se trouvant dans le pot. La détection de niveaux de produits liquides ou solides peut par exemple être réalisée avec des capteurs de niveau capacitifs. Ceux-ci fonctionnent selon le principe du condensateur, le fluide modifie la diélectricité entre deux électrodes. La modification ainsi provoquée est convertie en un signal de sortie numérique. Les relais de niveau conductifs constituent une autre alternative pour la détection de niveaux de produits conducteurs. La résistance entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure est déterminée. En cas de dépassement d'un seuil défini, une sortie de relais est activée.
Artikelnummer des Herstellers
FY98C186
Planlieferzeit
14
Annonce
Indicateur LED
Version
Capteur de fuite
Exécution de la fonction de commutation
Contact d'ouverture
Exécution du raccordement électrique
Câble
Version de la sortie de commutation
PNP
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Résistant aux courts-circuits
Oui
Principe de mesure physique
optique
Indice de protection (IP)
IP67
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau de la gaine de câble
PVC
Matériau du capteur de mesure
PFA
Nombre de fils
3
Nombre d'ouvreurs
1
Courant de coupure assigné
50mA
Largeur
23mm
Hauteur
10,5mm
Longueur du câble
2m
Courant à vide
30mA
Longueur
37,2mm
Nombre de pôles
3
Chute de tension
1V
Tension de fonctionnement (DC)
10,8 - 26,4
Température du fluide
-25 - 50
Température ambiante
-25 - 50
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés