??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Optisch
Bill of material
FY98C186
IDNR
FY98C186
Kurzbeschreibung
Sensor Füllstand, optisch, 10x37x23mm, 11-26V DC, PNP NC, Kabel 3polig 2m PVC+PFA, IP67
Langbeschreibung
Es gibt Füllstand- und Niveausensoren, die nach verschiedenen Messprinzipien arbeiten. Die Auswahl des Sensors hängt vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen ab. Der Materialfluss in einem Rütteltopf lässt sich hervorragend mit induktiven Füllstandsensoren abfragen, deren Pendel von dem im Topf befinden Material bewegt wird. Das Erfassen von Füllständen flüssiger oder fester Medien ist z.B. mit kapazitiver Füllstandsensorik umsetzbar. Diese funktionieren nach dem Prinzip des Kondensators, das Medium verändert die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden. Die dabei hervorgerufene Änderung wird in ein digitales Ausgangssignals umgesetzt. Eine weitere Alternative zur Erfassung von Füllständen leitfähiger Medien bieten konduktive Füllstandrelais. Der Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode wird bestimmt. Bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle schaltet ein Relaisausgang.
Artikelnummer des Herstellers
FY98C186
Planlieferzeit
14
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Leckagesensor
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Bauform
Quader
Kurzschlussfest
Ja
Physikalisches Messprinzip
optisch
Schutzart (IP)
IP67
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Werkstoff des Messaufnehmers
PFA
Ader-Zahl
3
Anzahl der Öffner
1
Bemessungsschaltstrom
50mA
Breite
23mm
Höhe
10,5mm
Kabellänge
2m
Leerlaufstrom
30mA
Länge
37,2mm
Polzahl
3
Spannungsabfall
1V
Betriebsspannung (DC)
10,8 - 26,4
Mediumtemperatur
-25 - 50
Umgebungstemperatur
-25 - 50
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей