피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0321130 OPS 100
SCHUNK
자동화 기술
충돌 방지 장치
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/kollisionsschutz/ops_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0321130 OPS 100, 0},{IDNR=0321130},{TYP=OPS 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=2.000},{TYPB=2.000},{APLR=0},{PARTSERVER=1.000},{AUSLENKUNGAXIAL=14.000},{AUSLENKUNGWINKEL=12},{AUSLENKUNGROTATO=360},{VERSORGUNGSSPANN=10-30},{WIEDERHOLGENAUIG=±0.02},{ANSPRECHEMPFINDL=0.100},{WIEDERHOLROTATOR=5},{BETRIEBSDRUCK=0.5/5},{EIGENMASSE=0.700},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{PPATH=ops_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=17730}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
OPS - 모니터링 - 충돌 방지 및 과부하 보호 센서
BOM
SCHUNK-0321130 OPS 100
ID
0321130
0321130
설명
OPS 100
OPS 100
추가 제품 정보
상품 페이지로
로봇 측 어댑터 플레이트
없이
0321122 - A-OPS-100-ISO-A50-R
0321123 - A-OPS-100-ISO-A63-R
0321116 - A-OPS-100-ISO-A80-R
없이
0321122 - A-OPS-100-ISO-A50-R
0321123 - A-OPS-100-ISO-A63-R
0321116 - A-OPS-100-ISO-A80-R
축 방향 굴절
14.000
14.000
mm
각도 굴절
12
12
°
굴절 회전
360
°
공급 전압
10-30
V
반복 정밀도
±0.02
±0.02
mm
반응성
0.100
0.100
mm
반복 정확도, 회전
5
min
최소/최대 작동 압력
0.5/5
0.5/5
bar
중량
0.700
0.700
kg
최소/최대 주위 온도
5/60
°C
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성