카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
F634
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings flanged type
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb_flanged/open_asmtab.prj},{NB=F634},{DESIGNATION=F634},{SRS=BS},{TP=51},{SD=4.0},{D=16},{BOLD=5.0},{ROLD=0},{VERS=1.000},{VERS1=5.000},{CR=0.010},{CO=0.52},{CU=1.70},{NG=47000},{NO=55000},{SR=0.50},{DF1=18.0},{BF1=1.0},{BD=2.78},{PCD=10.50},{ID=8.60},{OD=12.50},{GID=8.47},{GOD=12.81},{X1=0.35},{X2=0.35},{ST=2-C},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
Open
Bill of material
F634
Bearing Designation
F634
F634
SD - Shaft Dia.
4.0
4.0
mm
D - Outside Diameter
16
16
mm
B
5.0
5.0
mm
r - Radius
0.30
0.30
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
0.010
0.010
kN
C0 - Basic Static Load Rating
0.52
0.52
kN
Cu - Fatigue Load Limit
1.70
1.70
kN
Limiting Speed (Grease)
47000
47000
rpm
Limiting Speed (Oil)
55000
55000
rpm
DF1
18.0
18.0
mm
BF1
1.0
1.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성