??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ONE Series
Bill of material
531200200100
Code
531200200100
Version
Air intake
Дюйм
Degree of filtration
µm
Clogged filter signal
Condensate drain
Pressure regulation
bar
Valves
Pressure switch
Air outlet
Дюйм
Catalogue
Catalogue
A
195 mm
CH
19 mm
B
16.4 mm
C
148 mm
ØD
15 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей