??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWTO180 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWTO180
KBN
ONAWTO180
Abmessungen der Wanne
180x90cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
177.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17054603
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
87.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWTO180
Verwendung
für Ovalbadewanne
Wannenart
oval
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models