??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWTD180 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWTD180
KBN
ONAWTD180
Abmessungen der Wanne
180x80cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
177.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17155116
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
77.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWTD180
Verwendung
für Duobadewanne
Wannenart
Duo-Badewanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models