??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT9075SF - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT9075SF
KBN
ONAWT9075SF
Abmessungen der Wanne
90x75x6,5cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
87.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17039436
Herstellername
VIGOUR
Höhe
17.0 cm
Länge
72.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT9075SF
Verwendung
für Duschwanne one
Wannenart
Duschwanne
Werkstoff
Styropor
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드