??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT9075EF - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT9075EF
KBN
ONAWT9075EF
Abmessungen der Wanne
90x75x2,5cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
87.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17039502
Herstellername
VIGOUR
Höhe
13.0 cm
Länge
72.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT9075EF
Verwendung
für Duschwanne one
Wannenart
Duschwanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models