??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT9075 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT9075
KBN
ONAWT9075
Abmessungen der Wanne
90x75x13cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
87.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17039435
Herstellername
VIGOUR
Höhe
30.5 cm
Länge
72.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT9075
Verwendung
für Duschwanne one
Wannenart
Duschwanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
下載CAD模型