??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT6190 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT6190
KBN
ONAWT6190
Abmessungen der Wanne
190x85cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
187.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17155117
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
82.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT6190
Verwendung
für Sechseckbadewanne
Wannenart
6-Eck
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models