??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT590EF - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT590EF
KBN
ONAWT590EF
Abmessungen der Wanne
90x90x2,5cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
5-Eck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
87.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17039447
Herstellername
VIGOUR
Höhe
14.0 cm
Länge
87.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT590EF
Verwendung
für Fünfeck-Duschwanne
Wannenart
5-Eck/Viertelkreis Duschwanne
Werkstoff
Styropor
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés