??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT17080 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT17080
KBN
ONAWT17080
Abmessungen der Wanne
170x80cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
167.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17155115
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
77.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT17080
Verwendung
für Kombibadewanne
Wannenart
Kombiwanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models