??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT170 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT170
KBN
ONAWT170
Abmessungen der Wanne
170x75cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
167.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17155114
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
72.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT170
Verwendung
für Körperformbadewanne
Wannenart
Badewanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
下載CAD模型