??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT160 - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT160
KBN
ONAWT160
Abmessungen der Wanne
160x70cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
157.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17155112
Herstellername
VIGOUR
Höhe
57.0 cm
Länge
67.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT160
Verwendung
für Körperformbadewanne
Wannenart
Badewanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models