??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAWT1080EF - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - ONAWT1080EF
KBN
ONAWT1080EF
Abmessungen der Wanne
100x80x2,5cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Bauform
Rechteck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Wannenträger
Breite
97.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17039438
Herstellername
VIGOUR
Höhe
13.0 cm
Länge
77.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAWT1080EF
Verwendung
für Duschwanne one
Wannenart
Duschwanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models