??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONAE100EF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - ONAE100EF
KBN
ONAE100EF
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
Artikel-Gruppe
Duschwannen
Ausführung Schürze
ohne
Bauform
1/4-Kreis
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Duschwanne
Breite
100 cm
Farbe
weiß
Hersteller-Artikelnummer
K222001
Herstellername
VIGOUR
Länge
100 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONAE100EF
Radius
550 cm
Tiefe
2.5 cm
Werkstoff
Acryl
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드