??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
ONA5100EF - Duschwanne
Stückliste
Duschen - Duschwannen - ONA5100EF
KBN
ONA5100EF
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
Artikel-Gruppe
Duschwannen
Ausführung Schürze
ohne
Bauform
5-Eck
Baureihe/Produktserie
one
Benennung
Duschwanne
Breite
100 cm
Diagonalmaß
707 cm
Farbe
weiß
Hersteller-Artikelnummer
K222601
Herstellername
VIGOUR
Länge
100 cm
Produkttyp/Modellnummer
ONA5100EF
Tiefe
2.5 cm
Werkstoff
Acryl
Previews
3D
2D
Download CAD models