OMT600-R200-IEP-IO-V1-L
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omt600-r200-iep-io-v1-l.prj},{NB=OMT600-R200-IEP-IO-V1-L},{MANUID=OMT600-R200-IEP-IO-V1-L},{AAB866006=600},{AAB990006=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=50.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.110},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.021},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b2/61/d448622a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT600-R200-IEP-IO-V1-L},{EAN=4050143366095},{MANUTYPEDESC=OMT600-R200-IEP-IO-V1-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMT600-R200-IEP-IO-V1-L - Distance Sensors
Bill of material
OMT600-R200-IEP-IO-V1-L
Product Picture
MANUID
OMT600-R200-IEP-IO-V1-L
Short Description
Distance sensor OMT600-R200-IEP-IO-V1-L
EAN
4050143366095
Manufacturer Type Description
OMT600-R200-IEP-IO-V1-L
max. measuring range -length
600
mm
min. measuring range - length
100
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
10
°C
Type of light
Laser diode, red light
Voltage type
DC
Width of sensor
15
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
50.00
°C
Laser protection class
Class 1
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
41.7
mm
Height of sensor
50.6
mm
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.110
WIDTH
0.075
DEPTH
0.021
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성