??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L - Distanzsensoren
Stückliste
OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
Produktbild
MANUID
OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
Kurzbeschreibung
Distanzsensor OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
EAN
4050143366101
Herstellertypbezeichnung
OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
max. Messbereich (Länge)
600 mm
min. Messbereich (Länge)
100 mm
max. Ausgangsstrom
100 mA
min. Umgebungstemperatur
10 °C
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
15 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Laserschutzklasse
Klasse 1
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Länge des Sensors
41.7 mm
Höhe des Sensors
50.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen