OMT300-R200-2EP-IO
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omt300-r200-2ep-io.prj},{NB=OMT300-R200-2EP-IO},{MANUID=OMT300-R200-2EP-IO},{AAB866006=300},{AAB990006=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.146},{WIDTH=0.073},{DEPTH=0.036},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/32/c0/d445926a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT300-R200-2EP-IO},{EAN=4050143089178},{MANUTYPEDESC=OMT300-R200-2EP-IO},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMT300-R200-2EP-IO - Distance Sensors
Bill of material
OMT300-R200-2EP-IO
Product Picture
MANUID
OMT300-R200-2EP-IO
Short Description
Distance sensor OMT300-R200-2EP-IO
EAN
4050143089178
Manufacturer Type Description
OMT300-R200-2EP-IO
max. measuring range -length
300
mm
min. measuring range - length
100
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
10
°C
Type of light
Red light, non-polarized
Voltage type
DC
Width of sensor
15
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
60.00
°C
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
41.7
mm
Height of sensor
50.6
mm
Design of electrical connection
with cable preassembled
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.146
WIDTH
0.073
DEPTH
0.036
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성