??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S - Distanzsensoren
Stückliste
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Produktbild
MANUID
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
Kurzbeschreibung
3-D-LiDAR-Sensor OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
EAN
4050143422715
Herstellertypbezeichnung
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
max. Messbereich (Länge)
4000 mm
min. Messbereich (Länge)
200 mm
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Art des Lichtes
Laserdiode, Infrarotlicht
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
96 mm
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Laserschutzklasse
Klasse 1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
69 mm
Höhe des Sensors
57 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.340
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.095
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen