??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OMD10M-R2000-B23-V1V1D - Distanzsensoren
Stückliste
OMD10M-R2000-B23-V1V1D
Produktbild
MANUID
OMD10M-R2000-B23-V1V1D
Kurzbeschreibung
2-D-LiDAR-Sensor OMD10M-R2000-B23-V1V1D
EAN
4050143377855
Herstellertypbezeichnung
OMD10M-R2000-B23-V1V1D
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
106 mm
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Laserschutzklasse
Klasse 1
Länge des Sensors
106 mm
Höhe des Sensors
116.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
1.070
LENGTH
0.180
WIDTH
0.380
DEPTH
0.100
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen