??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
OKS® 252 - Weiße Paste für die Lebensmitteltechnik
Stückliste
14070235
Artikel-Nr.
14070235
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Spraymittel
OKS® 252 – Weiße Paste für die Lebensmitteltechnik
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
Inhalt
250 g
Eigenschaften
OKS 252 Weiße Hochtemperaturpaste für die Lebensmitteltechnik, zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen.
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +160°C (als Trennpaste bis +1.200ºC). °C
Gewicht
310 g
Zolltarifnummer
34039900
CAD-Modelle herunterladen