??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 252 - Pâte blanche pour l'agroalimentaire
Nomenclature
14070235
N° art.
14070235
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Produit en spray
OKS® 252 - Pâte blanche pour l'industrie alimentaire
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
Contenu
250 g
Caractéristiques
OKS 252 Pâte blanche pour hautes températures pour l'industrie alimentaire, pour la lubrification de surfaces de glissement fortement sollicitées.
Température
Plage de température : -30°C à +160°C (comme pâte de séparation jusqu'à +1.200ºC). °C
Poids
310 g
Numéro de tarif douanier
34039900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !