카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OJUM-03-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ojum_03_asmtab.prj},{NB=OJUM-03-20},{INFO=INFO},{AUS=JUM-03},{AUS1='JUM-03', 'Standard', 'XUM-03', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-13' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=38},{WE=20},{AB=32},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAXD0=2250},{PMAXD90=1800},{PMAXD180=900},{PMAXS0=15750},{PMAXS90=12600},{PMAXS180=6300},{D1=20},{D2=31.8},{DS=31.5},{E=10.0},{O=2.86},{DO=26.4},{B1=31.5},{S=1.60},{B=44.8},{R=50},{W=12.0},{A=2.2},{F=0},{H=1.2},{PPATH=assemblies/ojum_03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
OJUM-03 - Linear Plain Bearing, mm
Bill of material
OJUM-03-20
Part no.
OJUM-03-20
OJUM-03-20
Info PDF
INFO
Version
Standard
For high temperatures
Reduced max. bearing clearance
Standard
For high temperatures
Reduced max. bearing clearance
Weight
38
38
g
Shaft Ø
20
20
mm
Housing Bore
32
32
mm
Tolerance Bearing Inner Diameter
0.030 - 0.091
0.030 - 0.091
mm
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 0°
2250
2250
N
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 90°
1800
1800
N
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 180°
900
900
N
Pmax. Static Load P = 35 MPa 0°
15750
15750
N
Pmax. Static Load P = 35 MPa 90°
12600
12600
N
Pmax. Static Load P = 35 MPa 180°
6300
6300
N
Diameter
20
20
mm
Diameter
31.8
31.8
mm
Diameter
31.5
31.5
mm
Length
10.0
10.0
mm
Diameter
2.86
2.86
mm
Diameter
26.4
26.4
mm
Length
31.5
31.5
mm
Length
1.60
1.60
mm
Length
44.8
44.8
mm
Length
50
50
mm
Width
12.0
12.0
mm
Diameter
2.2
2.2
mm
Length
0
0
mm
Height
1.2
1.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성