국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OGV52-d30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ogv51_72_asmtab.prj},{NB=OGV52-d30},{IDNR=},{CODE=OGV52},{TYPE=A-B-C},{AMAT=Aluminium Alloy},{ASUR=Natural Anodizing},{BMAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There are},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{E=40},{ETHE=+0.05/-0.05},{W=58},{WTHE=+0.02/-0.02},{H=71},{D=38.0},{L=68},{L1=44},{L1THE=+0.2/-0.2},{L2=22},{L2THE=+0.2/-0.2},{S=60},{V=9},{M1=M10},{M1POOL=10},{M2=M10},{M2POOL=10},{D1=41.9},{D2=42.7},{MM=0.9},{NN=3.1},{DD1XHH=14X10.5(M6)},{DD1=14},{HH=10.5},{D3=38},{L3=60},{R=1.5},{DD3=40.8},{TT=1.35},{BB=4.0},{AA=5.3},{DD0=2.5},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=ogv51_72/assem/ogv51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OGV51_OGV72 - Oil free bushing fixed seat assembly, built-in copper alloy sleeve, heightening square type and double retaining ring type
Bill of material
OGV52-d30
Code
OGV52
OGV52
Types of
Heightening type, double retaining ring type, standard type
Heightening type, double retaining ring type, standard type
Fixing material
Aluminum alloy
Fixing surface treatment
Natural anodizing
mm
Bushing material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Seal ring
Have
Have
d
30
30
mm
d tolerance
+0.041/0
+0.041/0
E
40
40
mm
E tolerance
+0.05/-0.05
W
58
58
mm
W tolerance
+0.02/-0.02
H
71
71
mm
D
38.0
38.0
mm
L
68
68
mm
L1
44
44
mm
L1 tolerance
+0.2/-0.2
L2
22
22
mm
L2 tolerance
+0.2/-0.2
S
60
60
mm
V
9
9
mm
M1
M10
M10
M2
M10
M10
D1xh
14X10.5 (for M6 screws)
14X10.5 (for M6 screws)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성