국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OGV01-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ogv01_asmtab.prj},{NB=OGV01-d12},{IDNR=},{CODE=OGV01},{TYPE=A-B-C},{AMAT=Aluminium Alloy},{ASUR=Natural Anodizing},{BMAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There is no},{DD=12},{DDTHE=+0.034/+0.016},{E=20},{ETHE=+0.05/-0.05},{W=28},{WTHE=+0.05/-0.05},{H=34},{L=37},{L1=27},{L1THE=+0.2/-0.2},{L2=17},{L2THE=+0.2/-0.2},{V=6},{S=30},{M1=M5},{M1POOL=5},{M2=M5},{M2POOL=5},{DD1XHH=8X6(M4)},{DD1=8},{HH=6},{D=18},{R=1.0},{D1=19.5},{DDHH=13.0},{NN=3.5},{MM=1.15},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=ogv01/assem/ogv01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OGV01 - Oil free bushing fixed seat assembly, built-in copper alloy sleeve, heightening square type and single retaining ring type
Bill of material
OGV01-d12
Code
OGV01
Types of
Heightened square ??¡§¡§ single retaining ring type ??¡§¡§ standard type
Fixing material
Aluminum alloy
Fixing surface treatment
Natural anodizing
Bushing material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Seal ring
no
d
12
12
mm
d tolerance
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
E
20
20
mm
E tolerance
+0.05/-0.05
W
28
28
mm
W tolerance
+0.05/-0.05
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L2
27
27
mm
L2 tolerance
+0.2/-0.2
L1
17
17
mm
L1 tolerance
+0.2/-0.2
V
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M5
M5
D1xh
8X6 (for M4 screws)
8X6 (for M4 screws)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성