OGV01-d12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ogv01_asmtab.prj},{NB=OGV01-d12},{IDNR=},{CODE=OGV01},{TYPE=A-B-C},{AMAT=Aluminium Alloy},{ASUR=Natural Anodizing},{BMAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There is no},{DD=12},{DDTHE=+0.034/+0.016},{E=20},{ETHE=+0.05/-0.05},{W=28},{WTHE=+0.05/-0.05},{H=34},{L=37},{L1=27},{L1THE=+0.2/-0.2},{L2=17},{L2THE=+0.2/-0.2},{V=6},{S=30},{M1=M5},{M1POOL=5},{M2=M5},{M2POOL=5},{DD1XHH=8X6(M4)},{DD1=8},{HH=6},{D=18},{R=1.0},{D1=19.5},{DDHH=13.0},{NN=3.5},{MM=1.15},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=ogv01/assem/ogv01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OGV01 - 无油衬套固定座组件·内置铜合金村套·加高方型·单挡圈型
明细表
OGV01-d12
代码
OGV01
类型
加高方型·单挡圈型·标准型
固定座材质
铝合金
固定座表面处理
本色阳极氧化
衬套材质
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
密封圈
无
d
12
12
mm
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
E
20
20
mm
E公差
+0.05/-0.05
W
28
28
mm
W公差
+0.05/-0.05
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L2
27
27
mm
L2公差
+0.2/-0.2
L1
17
17
mm
L1公差
+0.2/-0.2
V
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M5
M5
d1xh
8X6(M4螺钉用)
8X6(M4螺钉用)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型