OGJ31-d30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ogj01_62.prj},{NB=OGJ31-d30},{CODE=OGJ31},{TYPE=A-C},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{MAT1=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SE=There is no},{DD=30},{DDTHE=+0.041/0},{D=45},{DTHE=0/-0.025},{D1=44.6},{D1THE=+0.1/-0.1},{L=128},{L1=11},{V=59.0},{H=74},{T=10},{DD1=6.3},{DD2=11.0},{HH=6.3},{PCD=60},{W1=0},{E=0},{F=0},{D2=38},{DD3=40.0},{MM=1.75},{NN=2.0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OGJ01_62q - Oil free bushing with flange, built-in copper alloy bushing, middle flange type
Bill of material
OGJ31-d30
Code
OGJ31
OGJ31
Types of
Intermediate flange type method blue type
Intermediate flange type method blue type
Material
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Bushing material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Seal ring
no
no
d
30
30
mm
d tolerance
+0.041/0
+0.041/0
D
45
45
mm
D tolerance
0/-0.025
0/-0.025
D1
44.6
44.6
mm
D1 tolerance
+0.1/-0.1
L
128
128
mm
L1
11
11
mm
V
59.0
59.0
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
D1
6.3
6.3
mm
D2
11.0
11.0
mm
h
6.3
6.3
mm
P.C.D
60
60
mm
W
58
58
mm
W1
0
0
mm
E
0
0
mm
F
0
0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성