??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGE382 - Bauform M18 Cube für den Nassbereich
Bill of material
OGE382
Produktfoto
Kurzbeschreibung
OGE382: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 15 m; IP 65; IP 67;
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 15 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
OGE382
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
OGE-DNKG/US/V4A/CUBE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD