??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFY51_61 - Oil free bushing - straight column / shoulder type
Bill of material
OFY51-d3-L3
code
type
material
Polyacetal resin / lubricant and special filler
Heat resistant temperature
-200~200℃
d
mm
d tolerance
+0.179/+0.129 mm
L
mm
D
6 mm
D tolerance
+0.090/+0.040 mm
Inner diameter tolerance after pressing
+0.120/+0.070 mm
H
9 mm
T
1.5 mm
C
0.3 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей