국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OFY51-d3-L3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofy51_61.prj},{NB=OFY51-d3-L3},{CODE=OFY51},{TYPE=Straight column type},{MAT=Polyacetal resin / lubricant and special filler},{NRWD=-200~200℃},{DD=3},{L=3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFY51_61 - Oil free bushing - straight column / shoulder type
Bill of material
OFY51-d3-L3
code
OFY51
OFY51
type
Straight column type
Straight column type
material
Polyacetal resin / lubricant and special filler
Heat resistant temperature
-200~200℃
d
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
mm
d tolerance
+0.179/+0.129
mm
L
3
5
3
5
mm
D
6
mm
D tolerance
+0.090/+0.040
mm
Inner diameter tolerance after pressing
+0.120/+0.070
mm
H
9
mm
T
1.5
mm
C
0.3
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성