국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OFY01-d3-L3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofy01_11.prj},{NB=OFY01-d3-L3},{CODE=OFY01},{TYPE=Straight column type},{MAT=Polyacetal resin / lubricant and special filler},{NRWD=-40~80℃},{DD=3},{L=3.00},{AA=0.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFY01_11 - Oil free bushing - straight column / shoulder type
Bill of material
OFY01-d3-L3
code
OFY01
OFY01
type
Straight column type
Straight column type
material
Polyacetal resin / lubricant and special filler
Heat resistant temperature
-40~80℃
d
3
4
5
6
8
10
10A
12
14
15
16
18
20
20A
22
25
30
35
40
45
50
3
4
5
6
8
10
10A
12
14
15
16
18
20
20A
22
25
30
35
40
45
50
mm
d tolerance
+0.054/+0.014
mm
L
3.00
5.00
6.00
3.00
5.00
6.00
mm
X
3
mm
D
4.5
mm
Chamfer a
0.5
0.5
mm
Chamfer b
0.3
mm
H
0.0
0.0
mm
T
0.00
0.00
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성