??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFY01_11 - Oil free bushing - straight column / shoulder type
Bill of material
OFY01-d3-L3
code
type
material
Polyacetal resin / lubricant and special filler
Heat resistant temperature
-40~80℃
d
mm
d tolerance
+0.054/+0.014 mm
L
mm
X
3 mm
D
4.5 mm
Chamfer a
mm
Chamfer b
0.3 mm
H
mm
T
mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés