OFX71-d5-L8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofx71_72.prj},{NB=OFX71-d5-L8},{CODE=OFX71},{TYPE=Straight column},{MAT=cast iron(FC250)Inlaid solid lubricant},{INS=F7},{OUT=m6},{OPE=-40°C~150°C},{DD=5},{L=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFX71_72 - Oil free bushing/straight column type/shoulder type/cast iron (FC250)
Bill of material
OFX71-d5-L8
code
OFX71
OFX71
type
Straight column
Straight column
material
cast iron(FC250)Inlaid solid lubricant
Inside diameter tolerance
F7
F7
Outside diameter tolerance
m6
m6
Operating temperature
-40°C~150°C
d
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
5
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
d
+0.022/+0.010
+0.022/+0.010
mm
L
8
10
12
15
8
10
12
15
mm
D
9
mm
D
+0.015/+0.006
+0.015/+0.006
mm
H
0
0
mm
T
0
0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성