OFT22-d20-L50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/oft21_24.prj},{NB=OFT22-d20-L50},{CODE=OFT22},{TYPE=Copper alloy type},{MAT1=SUJ2+copper alloy},{HRD=45HRC-},{ATT=Lubricating grease nozzle BLE11-6A},{DD=20},{DDPOOL=20,22,25,28,32},{L=50},{LINK=Webstie Link},{PPATH=oft21_24/assem/oft21_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT21_24 - Sliding guide sleeve for mold base · LOCTITE adhesive type/copper alloy type/self-lubricating type/copper alloy self-lubricating type
Bill of material
OFT22-d20-L50
code
OFT22
OFT22
type
Copper alloy type
Copper alloy type
Material
SUJ2+copper alloy
SUJ2+copper alloy
hardness
45HRC-
45HRC-
Attachment
Lubricating grease nozzle BLE11-6A
Lubricating grease nozzle BLE11-6A
d
20
22
25
28
32
20
22
25
28
32
mm
d Tolerance
+0.027/+0.022
L
50
50
mm
d1
31
mm
d1 Tolerance
0/-0.007
V
4
mm
A
10
mm
B
6
mm
E
10
10
mm
Webstie Link
Webstie Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성