??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT21_24 - Sliding guide sleeve for mold base · LOCTITE adhesive type/copper alloy type/self-lubricating type/copper alloy self-lubricating type
Bill of material
OFT22-d20-L50
code
type
Material
hardness
Attachment
d
mm
d Tolerance
+0.027/+0.022
L
mm
d1
31 mm
d1 Tolerance
0/-0.007
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
E
mm
Webstie Link
Webstie Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés