??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFT21_24 - 模架用滑动导套·LOCTITE粘接型/铜合金型/自润滑型/铜合金自润滑型
明细表
OFT22-d20-L50
代码
类型
材质
硬度
附件
d
mm
d公差
+0.027/+0.022
L
mm
d1
31 mm
d1公差
0/-0.007
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
E
mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型