??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFT11 - Steel ball guide sleeve LOCTITE adhesive type for lower mold base
明细表
OFT11-20-L50
CODE
OFT11
类型
LOCTITE粘接型
导套国标材质
GCr15
导套相当材质
SUJ2
挡圈材料
弹簧钢
导套硬度
58HRC~
挡圈硬度
44~52HRC~
适用导柱直径
适用导柱直径公差
+0.020/+0.015
L
mm
d
26 mm
d1
21.4 mm
V
4 mm
A
10 mm
B
6 mm
L1
4.0 mm
N
1.35 mm
R
2.5 mm
D
37 mm
h4
0/-0.007 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型