??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFT01 - Steel ball guide sleeve LOCTITE adhesive type/loading and unloading type for mold base
Bill of material
OFT01-20-L50
code
OFT01
type
LOCTITE adhesive type
National standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
hardness
58HRC~
Applicable guide pillar diameter
Applicable guide pillar diameter tolerance
+0.020/+0.015
L
mm
d
26 mm
D
37 mm
h4
0/-0.007 mm
A
10 mm
B
6 mm
V
4 mm
Website Link
Website Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей