??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT - Outside flange threaded
Bill of material
OFT M42
Reference
OFT M42
Working load limit
12.5 t
Safety factor
5
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
Weight
12.00 kg
G
200 mm
INFO
Información
INFO
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD