??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OFT - Outside Flange Threaded
Bill of material
OFTM42
Reference
OFTM42
Working Load Limit
12.5
Safety factor
5
Diameter
M 42 (x4.5)
Diameter
164 mm
Thread (4X)
M 24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
Weight
12.1 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей