??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
OFT+C - Bride extérieure filetée + Centrage
Nomenclature
OFT+C M42
Référence
OFT+C M42
Charge max utile
12.5 t
Coeff. Sécurité
5
Diamètre
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
D2
74 mm
H
5 mm
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
Poids
12.00 kg
INFO
Information
INFO
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés