??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFS01 - Straight column oil free bushing / shoulder oil free bushing
Bill of material
OFS01-d4-L5
code
OFS01
type
Straight column type
Surface material
Aluminum alloy
Inner material
Fluororesin
Heat resistant temperature
-50~140℃
d
mm
d tolerance
+0.02/0 mm
L
mm
D
7 mm
D tolerance
0/-0.015 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей