OFR12-d50-L60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofr11_22.prj},{NB=OFR12-d50-L60},{CODE=OFR12},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=F7},{DI=h7},{DD=50},{DDTHE=+0.050/+0.025},{L=60},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=60,70,80,100},{D=62},{DTHE=0/-0.030},{DAA=61.5},{L1=13},{H=94},{T=10},{HH=5.3},{DD1=8.5},{DD2=14.0},{PCD=0},{E=50},{F=60},{SC=M8X25(4)},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFR11_22 - 无油衬套·铜合金·引导式法兰型/中间式法兰型·内径F7/外径h7
明细表
OFR12-d50-L60
代码
OFR12
OFR12
类型
引导式·对边法兰型
引导式·对边法兰型
材质
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
内径公差
F7
外径公差
h7
d F7
50
50
mm
d公差
+0.050/+0.025
+0.050/+0.025
L
60.000
70.000
80.000
100.000
60.000
70.000
80.000
100.000
mm
L公差
-0.1/-0.3
D h7
62
62
mm
D公差
0/-0.030
0/-0.030
Da
61.5
61.5
mm
L1
13
13
mm
H
94
94
mm
T
10
10
mm
h
5.3
5.3
mm
d1
8.5
8.5
mm
d2
14.0
14.0
mm
pcd
0
0
mm
E
50
50
mm
F
60
60
mm
短头内六角圆柱头螺钉
M8X25(4个)
M8X25(4个)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型