국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OFL03-d12-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofk03_04.prj},{NB=OFL03-d12-L10},{CODE=OFL03},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=G6},{DI=m6},{DD=12},{DDTHE=+0.017/+0.006},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,16,20,25,30},{D=15},{DTHE=+0.018/+0.007},{R=0.4},{SCR=-},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFK03_04 - Oil free bushing, copper alloy, straight column type, standard type / thin wall type
Bill of material
OFL03-d12-L10
Code
OFL03
OFL03
Types of
Straight column type
Straight column type
Material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Inner diameter tolerance
G6
Outer diameter tolerance
M6
M6
d G6
12
12
mm
d tolerance
+0.017/+0.006
+0.017/+0.006
L
10.000
12.000
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
10.000
12.000
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
mm
L tolerance
-0.1/-0.3
D
15
15
mm
D tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
R
0.4
0.4
mm
Set screw
-
-
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성